Szyby ochronne
Zabezpieczone, z szybką wymianą
Szyby ochronne PS/PSC chronią przód czujników przed zabrudzeniem w trudnym otoczeniu i przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby mogą być szybko wymienione. Odporne tworzywo sztuczne PMMA szczególnie dobrze przepuszcza światło. Szyby ochronne są dostępne do optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa MLC i kolumn montażowych DC/UDC.
Szyby ochronne PS/PSC chronią przód czujników przed zabrudzeniem w trudnym otoczeniu i przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby mogą być szybko wymienione. Odporne tworzywo sztuczne PMMA szczególnie dobrze przepuszcza światło. Szyby ochronne są dostępne do optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa MLC i kolumn montażowych DC/UDC.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 22 produktów
MLC-PS1800
Szyba ochronna
Numer artykułu:
347082
- Przeznaczony dla: Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, ...
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
MLC-PS1650
Szyba ochronna
Numer artykułu:
347081
- Przeznaczony dla: Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, ...
- Wysokośćpola ochronnego: 1.650 mm
MLC-PS1500
Szyba ochronna
Numer artykułu:
347080
- Przeznaczony dla: Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, ...
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
Dane artykułu z: 10.04.2025