Mocowanie za pomocą prętów okrągłych
Wybór zamocowań na prętach okrągłych do łatwego i szybkiego montażu czujnika na maszynie lub instalacji. Wersje z materiału ocynkowanego lub stali nierdzewnej, o różnych rozmiarach, do różnych czujników.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 62 produktów
BTU 0110M-D12
Element mocujący
Numer artykułu:
50146204
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: dla pręta okrągłego 12 mm
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU 053M.5F-D12-T
System montażowy
Numer artykułu:
50145361
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: dla pręta okrągłego 12 mm
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: przykręcany
- Materiałelementu mocującego: Stal nierdzewna
BTU 330M-1
Element mocujący
Numer artykułu:
50144299
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: do prętów okrągłych 10 - 16 mm
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU 934M-VKT+L-90
Reflektor
Numer artykułu:
50142993
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: Zamontowany reflektor
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Pręt prostokątny 10 mm, do prętów okrągłych 9 - 12...
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU 935M-D12
Reflektor
Numer artykułu:
50142990
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: Zamontowany reflektor
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: dla pręta okrągłego 12 mm, Mocowanie zaciskowe z b...
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU 305M-D12
System montażowy
Numer artykułu:
50142988
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany, przeznaczony dla śrub M3, przeznaczon...
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: dla pręta okrągłego 12 mm, Mocowanie zaciskowe z b...
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU D12M-L-200
Pręt okrągły
Numer artykułu:
50142208
- Wersja elementu mocującego: Pręt okrągły
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: zaciskany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: zaciskany
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU 300M-D12-90
Mocowanie pręta okrągłego
Numer artykułu:
50142207
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany, przeznaczony dla śrub M4
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: dla pręta okrągłego 12 mm, Mocowanie zaciskowe z b...
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU D12M-L-140
Pręt okrągły
Numer artykułu:
50135446
- Wersja elementu mocującego: Pręt okrągły
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: zaciskany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: zaciskany
- Materiałelementu mocującego: Metal
BTU 360-D30
Mocowanie pręta okrągłego
Numer artykułu:
50132606
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: dla pręta okrągłego 30 mm
- Materiałelementu mocującego: Tworzywo sztuczne, Metal
BTU 360-D18
Mocowanie pręta okrągłego
Numer artykułu:
50132605
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: przykręcany
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: dla pręta okrągłego 18 mm
- Materiałelementu mocującego: Tworzywo sztuczne, Metal
BTU D12M-VKT-90
Mocowanie pręta okrągłego
Numer artykułu:
50132567
- Wersja elementu mocującego: System montażowy
- Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia: dla pręta okrągłego 12 mm, Pręt prostokątny 10 mm
- Rodzaj mocowania, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe, Otwory 2 x Ø 5,5 mm
- Materiałelementu mocującego: Metal
Dane artykułu z: 10.04.2025