Światłowody
Światłowody z tworzywa sztucznego nadają się do zastosowań uniwersalnych w ciasnych miejscach i wykrywania w nich obiektów. Światłowody szklane są wykorzystywane w trudnych warunkach, gdzie panują wysokie temperatury i niesprzyjająca atmosfera chemiczna. Ich inna zaleta to szczególnie niski poziom tłumienia, dzięki czemu nadają się do prześwietlania folii lub zastosowań z wysoką mocą świetlną.
Elastyczne światłowody o różnych formach końcówki można zintegrować z niemal każdym projektem instalacji. Zasięg wykrywania zależy od zastosowanych światłowodów i wzmacniaczy.
Elastyczne światłowody o różnych formach końcówki można zintegrować z niemal każdym projektem instalacji. Zasięg wykrywania zależy od zastosowanych światłowodów i wzmacniaczy.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 93 produktów
Produkt łączony
KF-L-100MLF-02
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Numer artykułu:
50152665
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 220 mm, 220 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: prostopadłościenny, prostopadłościenny
Produkt łączony
KF-LY-77TZ-30
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Numer artykułu:
50151112
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
KF-ET-650
Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego
Numer artykułu:
50150211
- Zasada działania: Zasada wykrywania, Zasada wykrywania
- Długośćświatłowodu: 5.000 mm, 5.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
GF-ETM-SS-402-IM
Czujnik światłowodowy szklany
Numer artykułu:
50149673
- Zasada działania: Zasada wykrywania, Zasada wykrywania
- Długośćświatłowodu: 200 mm, 200 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
GF-LB-SS-820-SF
Światłowód szklany, jednokierunkowy
Numer artykułu:
50142353
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
GF-LB-SS-830-SF
Światłowód szklany, jednokierunkowy
Numer artykułu:
50142352
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 3.000 mm, 3.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
GF-LB-SS-840-SF
Światłowód szklany, jednokierunkowy
Numer artykułu:
50142351
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 4.000 mm, 4.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
KF-L-450
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Numer artykułu:
50141663
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 5.000 mm, 5.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
KFX-L-10MLD-20
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Numer artykułu:
50141253
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: prostopadłościenny, prostopadłościenny
Produkt łączony
KF-ETW-FU44-20
Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego
Numer artykułu:
50138102
- Zasada działania: Zasada wykrywania, Zasada wykrywania
- Długośćświatłowodu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: prostopadłościenny, prostopadłościenny
Produkt łączony
KF-L-420
Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy
Numer artykułu:
50137383
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania, Jednokierunkowa ...
- Długośćświatłowodu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Produkt łączony
KF-ET-620
Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego
Numer artykułu:
50137382
- Zasada działania: Zasada wykrywania, Zasada wykrywania
- Długośćświatłowodu: 2.000 mm, 2.000 mm
- Materiałpłaszczaświatłowodu: PE, PE
- Konstrukcja: cylindryczny, cylindryczny
Dane artykułu z: 15.04.2025