Reflektory standardowe
Różne reflektory o różnych konstrukcjach, o rozmiarze elementu refleksyjnego od 2,3 mm do 4 mm, do czujników z plamkami świetlnymi od średnich do dużych.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 48 produktów
TK 40 x180.1-Set
Reflektor
Numer artykułu:
50130291
- Rodzaj mocowania: Tylna strona może zostać zaklejona
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 36 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 176 mm
TK 100 x100-Set
Reflektor
Numer artykułu:
50130290
- Rodzaj mocowania: dostarczony uchwyt, Tylna strona może zostać zakle...
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 96 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 96 mm
TK 50 x100-Set
Reflektor
Numer artykułu:
50130289
- Rodzaj mocowania: Tylna strona może zostać zaklejona
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 46 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 96 mm
TKS 40x60.A
Zestaw reflektora
Numer artykułu:
50125455
- Rodzaj mocowania: przykręcany, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 36,8 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 55,8 mm
TKS 40x60.1.AF
Reflektor
Numer artykułu:
50120538
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 37 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 56 mm
TKS 40x60.UV.HT
Reflektor
Numer artykułu:
50114363
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 37 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 56 mm
TKS 50x50.UV.HT
Reflektor
Numer artykułu:
50113421
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 47,25 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 48 mm
TKS 50x50.1.HT
Reflektor
Numer artykułu:
50113309
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 47 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 48 mm
Dane artykułu z: 10.04.2025