Mikro reflektory triadowe
Różne reflektory o różnych konstrukcjach, o rozmiarze elementu refleksyjnego od 0,3 mm do 1,2 mm, do czujników z małymi plamkami świetlnymi i laserowych.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 12 produktów
MTKS 35x35
Reflektor
Numer artykułu:
50142545
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 35 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 34 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 20x30.1
Reflektor
Numer artykułu:
50134985
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 18,5 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 28,5 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Triple
REF 6-S-26x280
Reflektor
Numer artykułu:
50124004
- Rodzaj mocowania: Wkręt bez łba M4
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 22 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 276 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 50x50.1
Reflektor
Numer artykułu:
50117583
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 50 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 50 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
REF 6-S-20x40
Reflektor
Numer artykułu:
50114185
- Rodzaj mocowania: przykręcany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 16 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 38 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 14x23
Reflektor
Numer artykułu:
50106209
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 11 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 21 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 30x50.1
Reflektor
Numer artykułu:
50104132
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 27 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 44 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 40x60.1
Reflektor
Numer artykułu:
50104131
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 37 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 56 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 20x40.1
Reflektor
Numer artykułu:
50104130
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 17 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 38 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 20x20
Reflektor
Numer artykułu:
50040895
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 20 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 20 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
MTKS 20x30
Reflektor
Numer artykułu:
50040894
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 19 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 29 mm
- Struktura powierzchni aktywnej: Mikrotriple
Dane artykułu z: 10.04.2025