Nowa gama kolumn do sygnalizacji przemysłowej

Nowe kolumny sygnalizacyjne serii TL 305 w wytrzymałej obudowie aluminiowej dzięki bardzo jasnemu i jednolitemu oświetleniu umożliwiają niezawodną sygnalizację. Są one wstępnie zmontowane z 3, 4 lub 5 segmentami. Modele TL 305-IOL z interfejsem IO-Link zapewniają różne tryby pracy, a przez to dużą elastyczność, oraz niemal nieograniczony wybór kolorów. Dzięki trzem zewnętrznym wejściom wyzwalającym, kolumny sygnalizacyjne z 8 wstępnie ustawionymi konfiguracjami kolorów i oświetlenia są gotowe do natychmiastowego zastosowania. Światła sygnalizacyjne TL 305 ze wstępnie zdefiniowanymi kolorami są łatwe w instalacji: Każdy segment może być sterowany indywidualnie poprzez wejścia cyfrowe. Wszystkie kolumny sygnalizacyjne są opcjonalnie dostępne z akustycznym nadajnikiem sygnału.
Korzyści dla Państwa
- Silny sygnał oraz dobra widoczność dzięki jednorodnemu, jasnemu oświetleniu poszczególnych segmentów zapewniają profesjonalną sygnalizację i wizualizację żądanych informacji, procesów oraz stanów
- Duża elastyczność i możliwość indywidualnej konfiguracji (np. nieograniczony wybór kolorów na każdy segment) wersji IO-Link umożliwiają szeroki zakres zastosowań w różnych gałęziach przemysłu
- Prosta instalacja z użyciem gwintu M30 i wtyczki M12
- Natychmiastowa gotowość do zastosowania – włącznie z wersją IO-Link TL 305-IOL dzięki trzem zewnętrznym wejściom wyzwalającym
- Różne tryby pracy umożliwiające elastyczne zastosowania kolumny sygnalizacyjnej: Segment Mode i Level Mode (TL 305-IOL)
- Kompaktowa kolumna sygnalizacyjna z aluminium, o wysokiej jakości, wytrzymałej konstrukcji, do zastosowania w wymagającym otoczeniu przemysłowym
Cechy wyróżniające

Wyraźna sygnalizacja
Kolumny sygnalizacyjne serii TL 305 wyróżniają się szczególnie wyraźną sygnalizacją w porównaniu z podobnymi produktami dostępnymi na rynku. Poszczególne segmenty świecą bardzo jasno, równomiernie na całej powierzchni oraz są dobrze widoczne również z dużej odległości.

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania
Nowa gama kolumn sygnalizacyjnych obejmuje rozwiązania do wielu różnych zastosowań. Wstępnie skonfigurowane światła o 3 lub 5 segmentach są dostępne z akustycznym nadajnikiem sygnału lub bez. Modele TL 305 ze zdefiniowanymi na stałe kolorami są od razu gotowe do pracy. Każdym segmentem można oddzielnie sterować przez wejście cyfrowe. Jeszcze większą elastyczność zapewniają kolumny sygnalizacyjne TL 305-IOL z interfejsem IO-Link, z indywidualnym sterowaniem segmentami i różnymi trybami pracy. Wszystkie modele wyróżniają się obudową z aluminium o wytrzymałej, wysokiej jakości konstrukcji.

Kolumna sygnalizacyjna z IO-Link: Indywidualna konfiguracja i sterowanie
Nowe kolumny sygnalizacyjne TL 305-IOL można łatwo konfigurować i sterować poprzez interfejs IO-Link. Indywidualne funkcje można konfigurować również w trakcie pracy.
Do wyboru dostępne są różne tryby pracy:
- W trybie Segment Mode można indywidualnie sterować poszczególnymi segmentami poprzez IO-Link. Kolory, intensywność i schematy świetlne można indywidualnie konfigurować.
- W trybie Level Mode można wizualizować poziomy napełnienia (tryby wizualizacji: rosnący, malejący, wędrujący lub skumulowany). Można konfigurować zarówno kolor tła (nieaktywny segment), jak i wskazania poziomu napełnienia (aktywny segment).
- W trybie External Trigger Mode również bez połączenia IO-Link można sterować ośmioma wstępnie ustawionymi lub zdefiniowanymi przez użytkownika konfiguracjami kolorów i schematów sygnalizacyjnych za pomocą trzech zewnętrznych wyjść wyzwalających. Dzięki temu kolumny sygnalizacyjne są od razu gotowe do zastosowania.
Zastosowanie

Kontrola dostępu do instalacji i przenośników taśmowych
Wymaganie:
Obszary maszyny lub odcinki przenośnika taśmowego są wyposażone w drzwi umożliwiające dostęp podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia. Ze względów bezpieczeństwa podczas pracy drzwi muszą być zamknięte i monitorowane.
Rozwiązanie:
Światła sygnalizacyjne TL 305 w połączeniu ze zbliżeniowym czujnikiem bezpieczeństwa RD 800 monitorują otwarcie drzwi. Gdy drzwi zostaną otwarte, uruchamiane jest ostrzeżenie wizualne i/lub dźwiękowe.

Wizualizacja procesów logistycznych i wysyłkowych
Wymaganie:
Paczki są sortowane w instalacji wysyłkowej. Jeśli odcinek przenośnika taśmowego jest całkowicie zajęty przez kartony, należy je zdjąć, aby uniknąć zakłóceń w przebiegu procesu.
Solution:
Kolumny sygnalizacyjne TL 305 wizualizują zajętość przenośnika taśmowego. Widoczne z każdej strony, jasne światła zapewniają niezakłócony przebieg procesów. Aby zamontować światła na żądanej wysokości, można skręcić ze sobą kilka rur przedłużających.

Monitorowanie procesów w maszynach i instalacjach
Wymaganie:
Stan pracy obrabiarki ma być monitorowany. Operator maszyny musi mieć możliwość szybkiej reakcji, jeśli konieczna jest aktualna konserwacja lub jeśli w instalacji wystąpią problemy.
Rozwiązanie:
Indywidualnie konfigurowalne kolumny sygnalizacyjne TL 305-IOL można bardzo elastycznie parametryzować za pomocą interfejsu IO-Link. Stan maszyny może być sygnalizowany różnymi poziomami jasności, schematami świetlnymi, kolorami lub rodzajami dźwięków.
Przegląd wstępnie zmontowanych kolumn sygnalizacyjnych:
Model kolumny sygnalizacyjnej |
TL 305-IOL |
TL 305 |
D9 |
A7 |
Wstępnie zmontowana lub modułowa kolumna sygnalizacyjna |
Wstępnie zmontowana |
Wstępnie zmontowana |
Wstępnie zmontowana |
Dostępne wersje wstępnie zmontowane |
Interfejs |
IO-Link |
- |
- |
- |
Średnica i wymiary kolumny sygnalizacyjnej |
50 mm |
50 mm |
90 mm x 194 mm x 45 mm |
70 mm |
Napięcie zasilania UB |
18 30 V, DC |
24 V, DC |
24 V, AC/DC, 10% |
24 V, DC, 10% |
Stopień ochrony |
IP65 (bez akustycznego nadajnika sygnału) IP20 (z akustycznym nadajnikiem sygnału) |
IP65 (bez akustycznego nadajnika sygnału) IP20 (z akustycznym nadajnikiem sygnału) |
IP 65 |
IP 66 |
Rodzaj sygnalizacji |
Akustyczna, optyczna |
Akustyczna, optyczna |
Akustyczna, optyczna |
Akustyczna, optyczna |
Liczba segmentów / kopuł |
3, 4, 5 |
3, 4, 5 |
3 |
1, 3, 4 |
Obraz sygnału |
Światło ciągłe, światło migające, światło błyskowe |
Światło ciągłe |
Światło ciągłe |
Światło migające, światło ciągłe |
Kolory sygnalizacji |
Możliwość indywidualnej konfiguracji |
Czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały |
Czerwony, pomarańczowy, zielony |
Czerwony, pomarańczowy, zielony, wielokolorowy |
Rodzaj dźwięku |
Dźwięk ciągły, dźwięk pulsujący (dwie wersje) |
Dźwięk ciągły |
Dźwięk ciągły, dźwięk pulsujący |
Dźwięk ciągły, dźwięk pulsujący |
Rodzaj przyłącza |
Wtyczka M12 |
Wtyczka M12 |
Zacisk |
Przewód z otwartym końcem, wtyczka M12 |
Materiał obudowy |
Aluminium |
Aluminium |
Tworzywo sztuczne (PC) |
Tworzywo sztuczne (PC-ABS) |
Akcesoria |
Noga montażowa, rura przedłużająca, kątownik montażowy |
Noga montażowa, rura przedłużająca, kątownik montażowy |
- |
Kątownik montażowy |
Akcesoria do montażu ściennego i wolnostojącego
Kolumny sygnalizacyjne TL 305 są łatwe w instalacji (połączenie śrubowe M30, wtyczka M12). Dopasowane akcesoria ułatwiają montaż:

Kątownik montażowy do łatwego i szybkiego montażu kolumny sygnalizacyjnej.

Rura przedłużająca umożliwia montaż na różnych wysokościach. Poprzez skręcenie ze sobą kilku rur przedłużających można ustalić wymaganą wysokość.

Kątownik montażowy do montażu 90°.