PRKL 55/6.22-S8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Seria | 55 |
Zasada działania | Zasada refleksji |
Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja Obudowa całkowicie ze stali nierdzewnej Wejście przyuczania |
Zasięg roboczy | 0 ... 2 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 3 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Przebieg wiązki | skolimowany |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 655 nm |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 2 mm |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 18 mA |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Funkcja | Ustawianie czułości |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 2.000 Hz |
Czas reakcji | 0,25 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 4 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu |
Masa netto | 40 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | CleanProof+ ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 55 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |