PRKL 53/6D.22,5000

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50138504

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK53CL1.A3/LG-5000
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50152111
  • Seria: 53C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 2 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50152111

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 53
Zasada działania Zasada refleksji
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Higieniczna konstrukcja
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 0 ... 2 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 3 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 3 mm
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 18 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Funkcja Ustawianie czułości
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz
Czas reakcji 0,25 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 35,6 mm x 20,3 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Pasowanie obudowy
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf