PRK5B/4X-800-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Seria | 5B |
Zasada działania | Zasada refleksji |
Zasięg roboczy | 0,02 ... 5 m, z reflektorem TK(S) 100x100 |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0,02 ... 6,5 m, z reflektorem TK(S) 100x100 |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 645 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający (ściemniający przez odwrotne podłączenie biegunów UB) |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
Długość przewodu | 800 mm |
Materiał płaszcza | PVC |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 3 -wire |
Przekrój żyły | 0,14 mm² |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11 mm x 32,4 mm x 20 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 42 g |
Kolor obudowy | czarny czerwony |
Rodzaj mocowania | Dwie tuleje gwintowane M3 przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |