PRK25C.T3/4P-M12

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50139679

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 25C
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 3 m, z reflektorem TK(S) 100x100
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 3,6 m, z reflektorem TK(S) 100x100
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 640 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 1.500 Hz
Czas reakcji 0,33 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał PUR
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 22 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe z gwintem M4
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf