PRK15.D1/4
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Seria | 15 |
Zasada działania | Zasada refleksji |
Aplikacja | Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch |
Zasięg roboczy | 0,07 ... 6 m, z reflektorem TK(S) 100x100 |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0,05 ... 8 m, z reflektorem TK(S) 100x100 |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 640 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | rozjaśniający |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 3 -wire |
Przekrój żyły | 0,14 mm² |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 37 g |
Kolor obudowy | czarny |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |