PRK 96M/P-2838-28 Ex n

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50109523

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 96
Zasada działania Zasada refleksji
Wersja specjalna Z ochroną Ex
Zasięg roboczy 0,1 ... 7 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0,1 ... 8,5 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiał obudowy Metal (stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS))
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Kategoria Ex urządzenia 3
Ex-Zone 2
22
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf