PRK 96M/P-1838-41

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50080760

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 96
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych folii i szyb szklanych
Zasięg roboczy 0 ... 7 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 8,5 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf