PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Seria | 55 |
Zasada działania | Zasada refleksji |
Aplikacja | Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek |
Wersja specjalna | Wejście przyuczania Z ochroną Ex |
Zasięg roboczy | 0 ... 3 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0 ... 3,5 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Grupa LED | 1 |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 3 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 19,1 mm x 66 mm x 37 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA, z powłoką chroniącą przed zadrapaniami |
Masa netto | 40 g |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 60 °C |
Kategoria Ex urządzenia | 3 |
Grupa Ex urządzenia | II |
Ex-Zone | 2 22 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | Ex |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |