PRK 25B/6.3-S12

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50133398

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK25C.D/2N-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50134291
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 8 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134291

Dostępność od ręki

PRK25C.D/4P-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50134287
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 8 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134287

Dostępność od ręki

Seria 25B
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch
Zasięg roboczy 0,05 ... 6 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0,05 ... 8 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 15 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf