PRK 25B/4D.3-S8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Seria | 25B |
Zasada działania | Zasada refleksji |
Aplikacja | Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch |
Zasięg roboczy | 0,05 ... 6 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy | 0,05 ... 8 m |
Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 620 nm |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Zasada przełączania | ściemniający |
Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
Czas reakcji | 1 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | Interfejs AS, podłączenie przez moduł sprzęgający |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 15 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 66 IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |