PRK 18/4 DL.4

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50080153

Czas dostawy ok. 19 dni roboczych
Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK18B.T2/4X-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50117365
  • Seria: 18B
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50117365

Dostępność od ręki

PRK18B.T2/PX-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50117361
  • Seria: 18B
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50117361

Dostępność od ręki

Seria 18
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych folii i szyb szklanych
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 2,4 m
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Granica zakresu pracy 0 ... 3 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 35 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 1.500 Hz
Czas reakcji 0,33 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 75 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Gwint mocujący
Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf