OTB 30/100-BK/WH250

Folia

Numer produktu: 50137876

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Przeznaczony dla Optyczne prowadzenie po śladzie OGS 600
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 100 mm x 0,5 mm x 25.000 mm
Masa netto 1.689 g
Właściwości mechaniczne natychmiastowo zabezpieczony przed przejechaniem
odporny na zużycie
wytrzymały
łatwy do czyszczenia
Kolor w czarno-białe paski
Materiał PVC
Klej Klej akrylowy
Grubość warstwy kleju 10 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura obróbki 15 ... 25 °C
Właściwości podłoża czysty
czysty od smarów
gładki
suchy
Numer taryfy celnej 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015