OPSL 775/4-150-S12

Detektor krawędzi

Numer produktu: 50115063

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 775
Aplikacja Zliczanie w strumieniu warstwowym
Źródło światła Laser, czerwony
Zakres ogniska 10 ... 90 mm
Zakres pomiarowy 5 ... 150 mm
Napięcie zasilania UB 12 ... 30 V, DC
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 115 mm x 39 mm x 226 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 690 g
Kolor obudowy czarny
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Przycisk(i)
Temperatura otoczenia podczas pracy -5 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270803
ECLASS 8.0 27270803
ECLASS 9.0 27270803
ECLASS 10.0 27270803
ECLASS 11.0 27270803
ETIM 5.0 EC001824
ETIM 6.0 EC001824
ETIM 7.0 EC001824
Karta danych - pdf