OGS 600-280/D2-M12.8

Optyczny czujnik prowadzenia po śladzie

Numer produktu: 50137476

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria OGS 600
Aplikacja Optyczne prowadzenie po śladzie
Rodzaje śladów Ciemny ślad na jasnym tle
Jasny ślad na ciemnym tle
Ślad retrorefleksyjny
Strefa robocza 10 ... 70 mm
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 634 nm
Szerokość rejestracji dla kompletnego śladu 265 mm
Rozdzielczość wartości pomiarowej 1 mm, Odstęp roboczy 35 mm
Błąd liniowości 0 ... 5 mm, Odstęp roboczy 35 mm
Wartość wyprowadzenia dla krawędzi 170 ... 2.830
Maksymalna wartość wyprowadzenia 0 ... 3.000
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Liczba wejść/wyjść do wyboru 1 Piece(s)
Czas cyklu 10 ms
Rodzaj RS 422
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 405 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -15 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Graphical User Interface (GUI) - pdf
Karta danych - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf