OGS 600-280/CN-M12
Optyczny czujnik prowadzenia po śladzie
Seria | OGS 600 |
Aplikacja | Optyczne prowadzenie po śladzie |
Rodzaje śladów | Ciemny ślad na jasnym tle Jasny ślad na ciemnym tle Ślad retrorefleksyjny |
Strefa robocza | 10 ... 70 mm |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 634 nm |
Szerokość rejestracji dla kompletnego śladu | 265 mm |
Rozdzielczość wartości pomiarowej | 1 mm, Odstęp roboczy 35 mm |
Błąd liniowości | 0 ... 5 mm, Odstęp roboczy 35 mm |
Wartość wyprowadzenia dla krawędzi | 170 ... 2.830 |
Maksymalna wartość wyprowadzenia | 0 ... 3.000 |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, PNP |
Czas cyklu | 10 ms |
Rodzaj | CANopen |
Funkcja | Proces |
Rodzaj | RS 232 |
Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 5 -pin |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
Masa netto | 405 g |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -15 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |