ODT53C.S3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Seria | 53C |
Zasada działania | Czujnik dystansowy z tłumieniem tła |
Wersja specjalna | 2niezależne wyjścia przełączające Higieniczna konstrukcja Wydawanie wartości pomiarowej mała plamka świetlna (S) |
błąd czerni/bieli | < ± 2 mm |
Zasięg roboczy | 0,01 ... 0,08 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zakres regulacji | 30 ... 80 mm |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, czerwony |
Długość fal świetlnych | 645 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 4 mm [60 mm] |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Ostrość | fix |
Odstęp ogniska | 60 mm |
Zakres pomiarowy | 30 ... 80 mm |
Rozdzielczość | 1,0 mm |
Dokładność | -2 ... 2 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | 1 ... 1,4 mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | przez IO-Link |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Triangulacja |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 25 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 750 Hz |
Czas reakcji | 0,66 ms |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 2211 |
SIO-Mode support | Tak |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M8 |
Typ | male |
Materiał | Stal nierdzewna |
Liczba pinów | 4 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
Materiał elementu obsługowego | Tworzywo sztuczne (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), szczelne dyfuzyjnie |
Szorstkość obudowy | Ra ≤ 0,8, Typowa wartość dla obudowy ze stali nierdzewnej |
Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu |
Masa netto | 48 g |
Kolor obudowy | srebrny |
Rodzaj mocowania | Pasowanie obudowy |
Kompatybilność materiałowa | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 68 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |