ODT3CL1-2M.3/L6
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Seria | 3C |
Zasada działania | Czujnik dystansowy z tłumieniem tła |
Wersja specjalna | 2niezależne wyjścia przełączające Wydawanie wartości pomiarowej |
błąd czerni/bieli | ±20 mm |
Zasięg roboczy | 0,07 ... 2 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Zakres regulacji | 50 ... 2.500 mm |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Długość fal świetlnych | 680 nm |
Klasa lasera | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
Przesunięcie kątowe | typ. ± 1.5° |
Zakres pomiarowy | 50 ... 2.500 mm |
Rozdzielczość | 1,0 mm |
Dokładność | -20 ... 20 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
Wydawanie wartości pomiarowej | przez IO-Link |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Time of Flight |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 7 ... 15 Hz, zależnie od stopnia remisji |
Czas reakcji | 33 ... 70 ms, zależnie od stopnia remisji |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM3 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 2220 |
SIO-Mode support | Tak |
Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 2.000 mm |
Materiał płaszcza | PUR |
Kolor przewodu | czarny |
Liczba żył | 4 -wire |
Przekrój żyły | 0,2 mm² |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 50 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |