ODT25B/L6X.32-2500-S12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Seria | 25B |
Zasada działania | Czujnik dystansowy z tłumieniem tła |
Wersja specjalna | 2niezależne wyjścia przełączające Wydawanie wartości pomiarowej |
błąd czerni/bieli | ± 50 mm (2 ... 90% remisji) |
Zasięg roboczy | 0,05 ... 2,5 m |
Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,05 ... 3 m |
Zakres regulacji | 150 ... 3.000 mm, przy remisji 90% |
Przebieg wiązki | zogniskowany |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Długość fal świetlnych | 850 nm |
Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
Rodzaj geometrii plamki świetlnej | kwadratowy |
Zakres pomiarowy | 50 ... 3.000 mm |
Rozdzielczość | 1,0 mm przy aktywnym filtrze wartości średniej |
Dokładność | -100 ... 100 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | -15 ... 15 mm, do zakresu pomiarowego 50 … 400 mm, zależnie od stopnia remisji i odstępu obiektu, przy 20°C po czasie nagrzewania 20 min, obiekt pomiarowy równy lub większy od 50x50 mm², przy filtrze wartości średniej 10 (wartości domyślne) |
Wydawanie wartości pomiarowej | przez IO-Link |
Dryf temperaturowy | -13 ... 13 mm/K |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Time of Flight |
Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 32 mA |
Histereza przełączania | 30 mm, konfigurowalny |
Histereza przełączania (rezerwa) | 30 mm, konfigurowalny |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
Częstotliwość przełączania | 2 ... 30 Hz, zależnie od stopnia remisji |
Czas reakcji | 70 ms, zależnie od stopnia remisji |
Opóźnienie gotowości | 300 ms |
Rodzaj | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profile | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
Specyfikacja | V1.1 |
Device ID | 2149 (0x000865) |
SIO-Mode support | Tak |
Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Typ | male |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Kodowanie | Z kodowaniem A |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 15 g |
Kolor obudowy | czerwony |
Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
Rodzaj wskazania | LED |
Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawienie zakresu odczytu |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP 66 IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |