ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Optyczny czujnik odległości
Seria | 96 |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
Wersja specjalna | Z ochroną Ex |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] |
Zakres pomiarowy | 150 ... 2.000 mm |
Rozdzielczość | 1,0 ... 3,0 mm |
Dokładność | 1,5 % |
Wielkość odniesienia dokładność | Odstęp pomiarowy |
Powtarzalność | 0,5 % |
Wielkość odniesienia, powtarzalność | Odstęp pomiarowy |
Czas pomiaru | 1 ... 5 ms |
Referencjonowanie | Nie |
Zachowanie czarno-białe | 1 % |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Triangulacja |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Rodzaj | IO-Link |
Specyfikacja | V1.0.1 |
Rodzaj przyłącza | Przewód |
Długość przewodu | 15.000 mm |
Liczba żył | 5 -wire |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Stop aluminium |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 3.941 g |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa Oprogramowanie komputerowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Kategoria Ex urządzenia | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | II |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |