ODSL 96B M/C6-2000-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50106593

Czas dostawy ok. 3 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 96
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 2 mm x 6 mm
Zakres pomiarowy 150 ... 2.000 mm
Rozdzielczość 1,0 ... 3,0 mm
Dokładność 1,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność 0,5 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Odstęp pomiarowy
Czas pomiaru 1 ... 5 ms
Referencjonowanie Nie
Zachowanie czarno-białe 1 %
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Funkcja programowalny
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Prąd
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V 6.1.0.0 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf