ODSL 8/66-500-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50101880

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 8
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 2 mm x 6 mm
Zakres pomiarowy 20 ... 500 mm
Rozdzielczość 0,1 ... 0,5 mm
Dokładność, bliski zakres 2 %
Dokładność, daleki zasięg 4 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność, bliski zakres 1 %
Powtarzalność, daleki zakres 3 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Odstęp pomiarowy
Czas pomiaru 2 ... 7 ms
Referencjonowanie Nie
Zachowanie czarno-białe 1,5 %
Optyczna zasada pomiaru odstępu Triangulacja
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 70 g
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Przełączniki
Elementy sterujące Przełączniki obrotowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf