ODSL 30/V-30M-S12
Optyczny czujnik odległości
Seria | 30 |
zawarty | Kątowniki montażowe |
Aplikacja | Kontrola wysokości napełnienia Pozycjonowanie wózków przesuwnych Wysokoprecyzyjne monitorowanie położenia krańcowego Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 6 mm [10.000 mm] |
Zakres pomiarowy (6 ... 90% remisja) | 200 ... 30.000 mm |
Rozdzielczość | 0,1 mm parametryzowalna rozdzielczość wyświetlacza |
Rozdzielczość | 1,0 mm |
Dokładność, bliski zakres | 2 %(+/-) bez dyfuzyjnego czujnika referencyjnego / 1% (+/-) z dyfuzyjnym czujnikiem referencyjnym (przy zakresie pomiarowym do 2,5 m) |
Dokładność, daleki zasięg | 1 %(+/-) bez dyfuzyjnego czujnika referencyjnego / 1% (+/-) z dyfuzyjnym czujnikiem referencyjnym (przy zakresie pomiarowym 5 ... 30 m) |
Powtarzalność (3 Sigma) | 2 mm |
Referencjonowanie | Tak |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Pomiar faz |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Funkcja | programowalny |
Liczba wyjść analogowych | 2 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Prąd |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Czas reakcji | 30 ... 100 ms |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 8 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 650 g |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa Wyświetlacz LC |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |