ODSL 30/D485-30M-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50041204

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 30
zawarty Kątowniki montażowe
Aplikacja Kontrola wysokości napełnienia
Pomiar długości w docinaniu materiału
Pozycjonowanie wózków przesuwnych
Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 6 mm [10.000 mm]
Zakres pomiarowy (6 ... 90% remisja) 200 ... 30.000 mm
Zakres pomiarowy (90% remisja) 200 ... 65.000 mm
Rozdzielczość 0,1 mm parametryzowalna rozdzielczość wyświetlacza
Rozdzielczość 1,0 mm
Dokładność 2 mm, (+/-) przy remisji 90% / 5 mm (+/-) przy remisji 6%
Powtarzalność (3 Sigma) 2 mm
Referencjonowanie Tak
Optyczna zasada pomiaru odstępu Pomiar faz
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Funkcja programowalny
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Czas reakcji 30 ... 100 ms
Rodzaj RS 485
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 650 g
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Wyświetlacz LC
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie - V1.76 - zip
Oprogramowanie - Update V1.81 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf