ODSL 30/D232.01-30M-S12
Optyczny czujnik odległości
Seria | 30 |
zawarty | Kątowniki montażowe |
Aplikacja | Kontrola wysokości napełnienia Pomiar długości w docinaniu materiału Pomiar grubości zwojów Pomiar na obiektach imateriałach zpołyskiem przy użyciu wbudowanego filtra polaryzacyjnego Zabezpieczanie przed najechaniem przez żuraw / suwnicę |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 6 mm [10.000 mm] |
Zakres pomiarowy (6 ... 90% remisja) | 200 ... 30.000 mm |
Zakres pomiarowy (90% remisja) | 200 ... 65.000 mm |
Rozdzielczość | 1,0 mm |
Dokładność | 2 mm, (+/-) przy remisji 90% / 5 mm (+/-) przy remisji 6% |
Powtarzalność (3 Sigma) | 2 mm |
Referencjonowanie | Tak |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Pomiar faz |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
Funkcja | programowalny |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Czas reakcji | 30 ... 100 ms |
Rodzaj | RS 232 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 8 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 650 g |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa Wyświetlacz LC |
Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 45 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | cUR us |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |