ODSL 30/24-30M-Ex d

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50151466

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon
Seria 30
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Wersja specjalna Z ochroną Ex
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 6 mm [10.000 mm]
Zakres pomiarowy Czujnik posiada 3 wyjścia przełączające, brak wyjścia danych
Zakres pomiarowy (6 ... 90% remisja) 200 ... 30.000 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Dokładność, bliski zakres 2 %(+/-) bez dyfuzyjnego czujnika referencyjnego / 1% (+/-) z dyfuzyjnym czujnikiem referencyjnym (przy zakresie pomiarowym do 2,5 m)
Dokładność, daleki zasięg 1 %(+/-) bez dyfuzyjnego czujnika referencyjnego / 1% (+/-) z dyfuzyjnym czujnikiem referencyjnym (przy zakresie pomiarowym 5 ... 30 m)
Powtarzalność (3 Sigma) 2 mm
Referencjonowanie Tak
Optyczna zasada pomiaru odstępu Pomiar faz
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Prąd w obwodzie otwartym 0 mA
Liczba cyfrowych wejść przełączających 2 Piece(s)
Funkcja programowalny
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Czas reakcji 30 ... 100 ms
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 135 mm x 143 mm x 290 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 6.500 g
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Wyświetlacz LC
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Kategoria Ex urządzenia 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie - V1.76 - zip
Oprogramowanie - Update V1.81 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - Examination Certificate - pdf