ODS9L2.8/LFH-100-M12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50138326

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 9
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm [100 mm]
Zakres pomiarowy 50 ... 100 mm
Rozdzielczość 0,01 mm
Dokładność 0,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność (1 Sigma) 0,05 mm
Referencjonowanie Nie
Optyczna zasada pomiaru odstępu Triangulacja
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj RS 232
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 50 g
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obsługowe
Wyświetlacz LC
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Odporność na światło otoczenia 20.000 lx, EN 60947-5-2
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V 6.1.0.0 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf