ODS9L2.8/LAK-450-M12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50137818

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 9
Aplikacja Kontrola wysokości napełnienia
Mierzenie obiektu
Pomiar długości w docinaniu materiału
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Wejście dezaktywujące
Wejście przyuczania
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm [450 mm]
Zakres pomiarowy 50 ... 450 mm
Rozdzielczość 0,1 mm
Dokładność 1 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność (1 Sigma) 0,1 mm
Referencjonowanie Nie
Optyczna zasada pomiaru odstępu Triangulacja
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Funkcja Wejście aktywujące
Wejście dezaktywujące
Wejście przyuczania
Wyzwalacz
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj konfigurowalny, ustawienie fabryczne: prąd
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj IO-Link
Specyfikacja V1.1
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 50 g
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Odporność na światło otoczenia 20.000 lx, EN 60947-5-2
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia UL
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf