ODS9L1.8/LAK-450-M12
Optyczny czujnik odległości
Seria | 9 |
Aplikacja | Kontrola wysokości napełnienia Mierzenie obiektu Pomiar długości w docinaniu materiału |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
Wersja specjalna | Wejście aktywujące Wejście dezaktywujące Wejście przyuczania |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 1 mm [450 mm] |
Zakres pomiarowy | 50 ... 450 mm |
Rozdzielczość | 0,1 mm |
Dokładność | 1 % |
Dokładność | 0 % |
Wielkość odniesienia dokładność | Odstęp pomiarowy |
Powtarzalność (1 Sigma) | 0,1 mm |
Referencjonowanie | Nie |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Triangulacja |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Funkcja | Wejście aktywujące Wejście dezaktywujące Wejście przyuczania Wyzwalacz |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | konfigurowalny, ustawienie fabryczne: prąd |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Rodzaj | IO-Link |
Specyfikacja | V1.1 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe, obrotowy 90° |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 50 g |
Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe Przyciski obsługowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Odporność na światło otoczenia | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | UL |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |