ODS110L1.3/LVT-M12
Optyczny czujnik odległości
Seria | 110 |
Aplikacja | Kontrola wysokości napełnienia Pomiar długości w docinaniu materiału Zabezpieczanie przed najechaniem przez pojazdy transportowe |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
Zakres pomiarowy | 300 ... 3.000 mm, Ustawienie fabryczne wyjścia analogowego |
Zakres pomiarowy (6 ... 90% remisja) | 100 ... 3.000 mm |
Zakres pomiarowy (90% remisja) | 100 ... 5.000 mm |
Rozdzielczość | 1,0 ... 5,0 mm |
Powtarzalność (1 Sigma) | , patrz wykres |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Time of Flight |
Błąd liniowości | 30 mm |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Wskazówka IO-Link | Dwa wyjścia przełączające przez IO-Link danych procesowych (SSC 1 & SSC 2) |
Rodzaj | Napięcie |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Rodzaj | IO-Link |
Specyfikacja | V1.1 |
Dane procesowe, długość | 24 bitów |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe, obrotowy 90° |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS |
Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
Masa netto | 42 g |
Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe Przyciski obsługowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 50 °C, UL: maks. + 45°C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. | 5.000 lx |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC/EN 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |