ODS110L1.3/LTX-M12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50138066

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 110
Aplikacja Kontrola wysokości napełnienia
Pomiar długości w docinaniu materiału
Zabezpieczanie przed najechaniem przez pojazdy transportowe
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm]
Zakres pomiarowy (6 ... 90% remisja) 60 ... 3.000 mm
Zakres pomiarowy (90% remisja) 60 ... 5.000 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Powtarzalność (1 Sigma) , patrz wykres
Optyczna zasada pomiaru odstępu Time of Flight
Błąd liniowości 30 mm
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Wskazówka IO-Link Dwa wyjścia przełączające przez IO-Link danych procesowych (SSC 1 & SSC 2)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj IO-Link
Specyfikacja V1.1
Dane procesowe, długość 24 bitów
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 23 mm x 50 mm x 50 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 42 g
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 50 °C, UL: maks. + 45°C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 80 °C
Zabezpieczenie przed światłem otoczenia, maks. 5.000 lx
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC/EN 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Opis oprogramowania - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf