ODS10L1.8/LAK,200-M12
Optyczny czujnik odległości
Seria | 10 |
Aplikacja | Kontrola wysokości napełnienia Zabezpieczanie przed najechaniem przez pojazdy transportowe |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
Wersja specjalna | Wejście aktywujące Wejście dezaktywujące Wejście przyuczania |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 7 mm x 7 mm [8.000 mm] |
Zakres pomiarowy | 50 ... 3.500 mm, przy remisji 6 ... 90% |
Zakres pomiarowy (90% remisja) | 50 ... 8.000 mm |
Rozdzielczość | 1,0 mm |
Dokładność | 15 mm |
Czas pomiaru, tryb pomiaru | "Hohe Präzision": Ansprechzeit = 1000 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms Indywidualne tryby pomiarowe – patrz wykres Indywidualnie: czas reakcji = 3,4...1020 ms / czas wydania = 3,4 ms Präzision: czas reakcji = 200 ms / czas wydania = 3,4 ms Standard: czas reakcji = 50 ms / czas wydania = 3,4 ms Szybko: czas reakcji = 15 ms / czas wydania = 3,4 ms Tłumienie wyjątku: czas reakcji = 17 ... 1020 ms / czas wydania = 17 ... 1020 ms |
Powtarzalność (1 Sigma) | 4 mm |
Referencjonowanie | Nie |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Time of Flight |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
Funkcja | Wejście aktywujące Wejście dezaktywujące Wejście przyuczania |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | konfigurowalny, ustawienie fabryczne: prąd |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Funkcja | wyjścia przełączające nastawiane niezależnie od siebie |
Rodzaj | IO-Link |
Specyfikacja | V1.1 |
Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą, obrotowy 90° |
Długość przewodu | 200 mm |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 90 g |
Werkstoff Gehäuse | Tworzywo sztuczne |
Elementy sterujące | Oprogramowanie komputerowe Przyciski obsługowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Klasa ochrony | III |
Dopuszczenia | c UL US |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |