ODS10L1.8/LA6,200-M12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50129535

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 10
Aplikacja Kontrola wysokości napełnienia
Zabezpieczanie przed najechaniem przez pojazdy transportowe
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Zakres pomiarowy 50 ... 3.500 mm, przy remisji 6 ... 90%
Zakres pomiarowy (90% remisja) 50 ... 8.000 mm
Rozdzielczość 1,0 mm
Dokładność 15 mm
Czas pomiaru, tryb pomiaru "Hohe Präzision": Ansprechzeit = 1000 ms / Ausgabezeit = 3,4 ms
Indywidualne tryby pomiarowe – patrz wykres
Indywidualnie: czas reakcji = 3,4...1020 ms / czas wydania = 3,4 ms
Präzision: czas reakcji = 200 ms / czas wydania = 3,4 ms
Standard: czas reakcji = 50 ms / czas wydania = 3,4 ms
Szybko: czas reakcji = 15 ms / czas wydania = 3,4 ms
Tłumienie wyjątku: czas reakcji = 17 ... 1020 ms / czas wydania = 17 ... 1020 ms
Powtarzalność (1 Sigma) 4 mm
Referencjonowanie Nie
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj konfigurowalny, ustawienie fabryczne: prąd
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Funkcja wyjścia przełączające nastawiane niezależnie od siebie
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj IO-Link
Specyfikacja V1.1
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą, obrotowy 90°
Długość przewodu 200 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 90 g
Werkstoff Gehäuse
Tworzywo sztuczne
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - All versions - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf