ODS 96B M/V6-1400-S12
Optyczny czujnik odległości
Seria | 96 |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
Źródło światła | LED, Podczerwień |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 15 mm x 15 mm [600 mm] |
Zakres pomiarowy | 120 ... 1.400 mm |
Rozdzielczość | 0,1 ... 2,0 mm |
Dokładność, bliski zakres | 1,5 % |
Dokładność, daleki zasięg | 2 % |
Wielkość odniesienia dokładność | Odstęp pomiarowy |
Powtarzalność, bliski zakres | 0,5 % |
Powtarzalność, daleki zakres | 1 % |
Wielkość odniesienia, powtarzalność | Odstęp pomiarowy |
Czas pomiaru | 1 ... 5 ms |
Referencjonowanie | Nie |
Zachowanie czarno-białe | 1 % |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Triangulacja |
Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
Rodzaj | Napięcie |
Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 380 g |
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa Oprogramowanie komputerowe |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC/EN 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |