ODS 96B M/D26-600-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50106722

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
ODSL 96B M/D26-2000-S12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu: 50106597
  • Seria: 96
  • Zakres pomiarowy, maks.: 150 ... 2.000 mm
  • Interfejs: RS 232
  • Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
Numer artykułu: 50106597

Dostępność od ręki

Seria 96
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Źródło światła LED, Podczerwień
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 15 mm x 15 mm
Zakres pomiarowy 100 ... 600 mm
Rozdzielczość 0,1 ... 0,5 mm
Dokładność 1,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność 0,5 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Odstęp pomiarowy
Czas pomiaru 1 ... 5 ms
Referencjonowanie Nie
Zachowanie czarno-białe 1 %
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Funkcja programowalny
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj RS 232
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V4.0.3 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf