ODKL 96B M/L-S12
Optyczny czujnik odległości
Seria | 96 |
Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw reflektora |
Źródło światła | Laser, czerwony |
Klasa lasera | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
Zakres pomiarowy | 300 ... 25.000 mm |
Rozdzielczość | 3,0 mm |
Dokładność | 0,2 % |
Wielkość odniesienia dokładność | Wartość końcowa |
Powtarzalność | 10 mm |
Czas pomiaru | 1,4 ... 50 ms |
Referencjonowanie | Nie |
Optyczna zasada pomiaru odstępu | Time of Flight |
Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
Rodzaj | IO-Link |
Specyfikacja | V1.0.1 |
Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Metal |
Liczba pinów | 5 -pin |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Materiał obudowy | Metal |
Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Materiał osłony obiektywu | Szkło |
Masa netto | 380 g |
Elementy sterujące | Klawiatura foliowa |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
Klasa ochrony | II |
Dopuszczenia | c UL US |
Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
Numer taryfy celnej | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |