ODKL 96B M/D26-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50109299

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu: 50129530
  • Seria: 10
  • Zakres pomiarowy, maks.: 100 ... 25.000 mm
  • Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
  • Interfejs: IO-Link
Numer artykułu: 50129530

Dostępność od ręki

Seria 96
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw reflektora
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Zakres pomiarowy 300 ... 25.000 mm
Rozdzielczość 3,0 mm
Dokładność 0,2 %
Wielkość odniesienia dokładność Wartość końcowa
Powtarzalność 10 mm
Czas pomiaru 1,4 ... 50 ms
Referencjonowanie Nie
Optyczna zasada pomiaru odstępu Time of Flight
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Funkcja programowalny
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Rodzaj RS 232
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Oprogramowanie komputerowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - V 6.1.0.0 - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - pdf