NT HCR 6200

Zasilacz

Numer produktu: 50130490

Dostępność od ręki

Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Rodzaj Zasilacz
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii HCR 6200
Rodzaj Zasilacz wtykowy
Wyjście 5 V DC, 1 A
Wejście 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Masa netto 116 g
Numer taryfy celnej 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540