NT f. IT 1900+Base-EU
Zasilacz
Rodzaj | Zasilacz |
Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910 Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300 |
Rodzaj | Zasilacz wtykowy |
Wyjście | 5 V DC, 1 A |
Wejście | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm |
Masa netto | 99 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |