NT Base IT1911-EU

Zasilacz

Numer produktu: 50123862

Dostępność od ręki

Rodzaj Zasilacz
Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i
Rodzaj Zasilacz wtykowy
Wyjście 5 V DC, 1 A
Wejście 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Masa netto 99 g
Numer taryfy celnej 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
EPLAN Makro - edz