Odpowiednia technologia
Aby spełnić wszystkie wymagania względem optymalnego rozwiązania, stosujemy różne technologie. Sięgają one od optycznego odczytu kodów 1D i 2D po bezkontaktowe przesyłanie danych z wykorzystaniem Radio Frequency Identification.
Kod 1D

W kodzie 1D informacje są zapisane w postaci różnej szerokości kresek i odstępów między nimi. Wysyłane przez czytnik kodów 1D światło z różną siłą odbija się od czarnych kresek i białych przerw. Czarne kreski odbijają mniej światła. Moduł odbiorczy czytnika rozpoznaje to i konwertuje informacje na dane binarne, które są następnie dalej przetwarzane i wysyłane przez interfejs.
Zalety
- Łatwe i niedrogie w produkcji
- Zintegrowana cyfra kontrolna umożliwia bezpośrednią kontrolę ważności, dzięki czemu osiąga się duże prędkości odczytu
Dziedziny zastosowania
- Przemysł elektryczny, motoryzacyjny i dóbr konsumpcyjnych
- Logistyka transportowa
- Przesyłki pocztowe
Kod 2D
Istnieją dwa rodzaje kodów 2D: matrycowe i spiętrzone. W kodzie matrycowym informacje są zapisane w odpowiednio rozmieszczonych małych geometrycznych komórkach. Kod spiętrzony jest szczególną odmianą kodu. Informacje są zakodowane w kilku wierszach jako kreski i przerwy o różnej szerokości. Aparat czujnika robi zdjęcie kodu. Układ aparatu rozpoznaje kontrast między białymi przerwami i czarnymi komórkami i konwertuje informacje na dane binarne. Dane są potem przetwarzane i wysyłane przed interfejs. Inaczej niż w przypadku kodu 1D, tu informacje są zapisane w odpowiednim rozmieszczeniu komórek.
Kod 2D matrycowy

Zalety
- Minimalne zapotrzebowanie na miejsce
- Zawiera maksymalną możliwą ilość informacji
- Zintegrowany algorytm błędów umożliwia odczyt nawet uszkodzonego kodu
Dziedziny zastosowania
- Logistyka transportowa
- Elektronika i przemysł motoryzacyjny
- Branża dóbr konsumpcyjnych i turystyczna
- Branża farmaceutyczna
Kod 2D spiętrzony

Zalety
- Kompaktowe rozmiary w porównaniu do kodu 1D
- Zmienna szerokość i wysokość
- Zintegrowany algorytm błędów umożliwia odczyt nawet uszkodzonego kodu
Dziedziny zastosowania
- Logistyka transportowa
- Przemysł dóbr konsumpcyjnych
- Sektor turystyczny
Radio Frequency Identification – RFID

System RFID składa się z urządzenia do zapisu/odczytu ze zintegrowaną i/lub zewnętrzną anteną oraz z co najmniej jednego transpondera. Do transferu danych wykorzystywane są fale elektromagnetyczne. Każdy transponder posiada antenę i mikroczipa, na którym zapisany jest unikalny, niezmienny numer seryjny (Unique ID) oraz – w zależności od rodzaju transpondera – inne dane dotyczące obiektów.
Transpondery aktywne do transferu danych korzystają ze zintegrowanego źródła energii, natomiast pasywne pobierają potrzebną energię z pola elektromagnetycznego czytnika. Systemy RFID wykorzystują przy tym niskie częstotliwości/LF (125 kHz do 134 kHz), średnie/HF (13,56 MHz) lub ultrawysokie/UHF (865 MHz do 928 MHz). Używane częstotliwości różnią się zasięgiem, prędkością transferu i podatnością na zakłócenia. Generalnie im wyższa jest częstotliwość, tym większy jest zasięg systemu, ale także tym większa jest jego wrażliwość na zakłócenia.
Zalety
- Nie ma potrzeby "kontaktu wzrokowego" pomiędzy jednostką odczytu / zapisu a transponderem", ponieważ fale radiowe – w zależności od zakresu częstotliwości – przenikają przez takie materiały jak drewno, karton czy plastik.
- Transpondery można zintegrować z produktem lub środkiem transportu.
- Systemy RFID są wytrzymałe i działają niezawodnie również w trudnych warunkach, niezależnie od zabrudzenia
- Używając zapisywalnych transponderów, dane produkcyjne i jakościowe można zapisywać na nich bezpośrednio podczas procesu produkcji.
Dziedziny zastosowania
- Sterowanie przebiegiem produkcji
- Kontrola dostępu
- Identyfikacja osób i obiektów
- Identyfikacja skidów, zbiorników i palet
- Sterowanie przepływem materiału w systemach transportowych i magazynowych lub w przemyśle motoryzacyjnym
Pomoc w wyborze
Jak należy stosować systemy identyfikacji?
Optyczny
RFID
Skaner ręczny
Nasze pasujące produkty
Odległości odczytu min. – maks. (zależnie do grubości modułu i wariantu optyki) | Produkt | Link | |
---|---|---|---|
50 – 230 mm | CR 50 | Do produktu | |
30 – 425 mm | DCR 50 | Do produktu | |
20 – 71 mm | CR 100 * | Do produktu | |
40 – 160 mm | BCL 8 | Do produktu | |
50 – 230 mm | CR 55 | Do produktu | |
50 – 330 mm | LSIS 220 | Do produktu | |
30 – 425 mm | DCR 55 | Do produktu | |
40 – 800 mm | DCR 200i | Do produktu | |
30 – 310 mm | BCL 148 * | Do produktu | |
50 – 450 mm | BCL 20 | Do produktu | |
50 – 180 mm | BCL 95 * | Do produktu | |
50 – 680 mm | BCL 300i | Do produktu | |
300 – 1.450 mm | BCL 600i | Do produktu | |
450 – 1.700 mm | BCL 900i | Do produktu | |
200 – 2.400 mm | BCL 500i | Do produktu | |
75 – 10.000 mm | LSIS 422i | Do produktu | |
– | zależnie od wersji patrz dane serii BCL 500i, BCL 600i i BCL 900i | Systemy MSPi | Do produktu |
75 – 10.000 mm | LSIS 462i | Do produktu |
* urządzenia do zastosowania w automatyzacji laboratoriów