header_landing_page_sw

Sztuczna inteligencja: Dane z czujników dla większej wydajności

Dane z czujników do otwierania drzwi dla automatyzacji fabryki

W inteligentnych systemach produkcyjnych kluczem do sukcesu są dane. Podczas codziennej pracy czujniki generują duże ilości danych procesowych, które są przesyłane i przetwarzane do systemu sterowania za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. Dane te są już wykorzystywane do sterowania systemami lub liniami produkcyjnymi oraz do oceny informacji w celu uelastycznienia procesów i zwiększenia dostępności systemu.


 

Połączenia zapewnia sztuczna inteligencja

Dzięki sztucznej inteligencji procesy produkcyjne mogą stać się jeszcze bardziej inteligentne, elastyczne i ekonomiczne, wykorzystując dane generowane przez komponenty terenowe. Algorytmy AI oceniają duże ilości danych i określają kluczowe liczby lub niezbędne działania, aby stale poprawiać produktywność systemu. 

ki_bild_1

Sztuczna inteligencja może na przykład pomóc w oddzieleniu różnych przyczyn zakłóceń i szybkiej identyfikacji czynników zakłócających. Jest to szczególnie opłacalne, gdy w systemie zainstalowanych jest wiele inteligentnych czujników: W intralogistyce na kilometrach tras transportowych instalowanych jest w systemie do 1000 czytników kodów kreskowych. Znalezienie czytnika kodów kreskowych, który nie działa optymalnie, może być tak skomplikowane, jak szukanie igły w stogu siana. Każdy czytnik kodów kreskowych przesyła swój status do interfejsu magistrali Ethernet, na przykład „Właśnie czytam” lub „Czytam wyjątkowo słabo”. Dzięki ocenie wspieranej przez sztuczną inteligencję dane z czujników mogą być agregowane i pokazywane połączenia. Czy słaby odczyt występuje zawsze w przypadku czytnika kodów kreskowych, tylko jednej etykiety, określonego typu etykiety lub w określonym miejscu instalacji? Czynniki zakłócające można szybko zidentyfikować i wyeliminować.

Od czujnika do chmury

Tematy takie jak monitorowanie stanu (Condition Monitoring) lub konserwacja wyprzedzająca (Predictive Maintenance) wymagają czujników, które są w stanie dostarczać dane na całym świecie w ustandaryzowanym formacie. Od początku jesteśmy pionierami i pracujemy nad standaryzacją komunikacji przemysłowej.

Oferujemy Państwu czujniki dostarczające dane do sterownika np. poprzez IO-Link czy OPC-UA lub udostępniające je urządzeniom chmurowym i Edge. Nasze inteligentne czujniki są w stanie kontrolować procesy produkcyjne oraz oceniać informacje, aby identyfikować problemy na wczesnym etapie. 

ki_bild_2
2_IGRA_OPCUA_Automatisierungspyramide_Hierarchie_Netzwerk_DE

Dzięki naszej zasadzie Dual Channel dane pomiarowe do sterowania procesem są przesyłane w czasie rzeczywistym przez pierwszy kanał, natomiast informacje do monitorowania i analizy maszyny przesyłane są poprzez drugi kanał. Zasada Dual Channel jest również pomocna w monitorowaniu stanu oraz konserwacji wyprzedzającej w produkcji. Jeśli czujnik jest zanieczyszczony lub źle ustawiony, sygnały mogą się zmieniać w taki sposób, że mogą wystąpić błędy przełączania. Uruchomienie może być również wspomagane w oparciu o zasadę Dual Channel. Korzystając ze standardu komunikacji OPC-UA, który stał się powszechnym protokołem, czujniki przesyłają dane do chmury. Komunikaty o błędach mogą być wysyłane do operatora i wspólnie z nim rozwiązywane. I to na całym świecie. Od 2016 roku oferujemy czujniki z certyfikatem OPC UA.


Dowiedz się więcej

Dzięki systemowi komunikacji IO-Link czujniki i elementy wykonawcze można zintegrować z cyfrowym środowiskiem maszyny. Oprócz danych pomiarowych można podać dalsze informacje, na przykład informacje o urządzeniu lub dane diagnostyczne. Zapewnia to wysoki poziom przejrzystości procesu, łatwe uruchamianie czujników i umożliwia konserwację zapobiegawczą. Jako założyciel i twórca technologii IO-Link dysponujemy szerokim know-how. Nasi kliencie zawsze otrzymają najnowszą technologię – taką jak Smart Sensor Profile – oraz wiele czujników z dodatkowymi funkcjami oraz możliwością integracji z chmurą. Dzięki naszym rozwiązaniom sieciowym jesteście zawsze przygotowani na wymagania Smart Factory.


Dowiedz się więcej

3_csm_leuze_io_link_header_1400x500px_095b283444_1600x1600

 

Nasze inteligentne czujniki do procesów gospodarczych

Nasze innowacyjne czujniki kontrolują procesy w systemach sieciowych. Wymagania dotyczące technologii czujników są bardzo różne w zależności od obszaru zastosowania oraz zastosowania. Aby umożliwić stabilne i ekonomiczne procesy, czujniki powinny być optymalnie dostosowane do danego zastosowania – prawdopodobnie w przyszłości nie będzie to wymagało mikrochipu ani własnego silnika AI w każdym czujniku.

Innowacyjne czujniki do Państwa zastosowań


 

Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_700x500px

Technologie

Przemysłowy Ethernet, zintegrowana łączność i inne technologie: Stale zajmujemy się technologicznymi wyzwaniami i problemami pojawiającymi się w branżach naszych klientów. 

Dowiedz się więcej