Leuze SmartID-Edge
Maksymalna przejrzystość danych obiektowych i procesów dzięki inteligentnej, bezpiecznej identyfikacji na poziomie brzegowym.

Leuze SmartID-Edge kontroluje sieć systemów identyfikacji i czujników, aby spełnić wymagania dotyczące śledzenia i identyfikacji w produkcji oraz łańcuchu dostaw. Bezpieczna komunikacja między skanerami 1D lub systemami kamer 2D odbywa się na poziomie brzegowym przy użyciu OPC UA i pełnej integracji specyfikacji AutoID Companion.
Zaleta: Każdy identyfikowany obiekt jest nie tylko reprezentowany przez swój kod, ale także mapowany na podstawie wirtualnego znacznika w systemie brzegowym. Do wirtualnego znacznika można następnie przypisać dalsze informacje o procesie, stanie i czujniku. Dane te są dostępne w czasie rzeczywistym we wszystkich procesach. Wymiana danych jest synchronizowana nawet poza granicami sieci. Oznacza to, że wszystkie informacje do ciągłego śledzenia procesu są natychmiast dostępne na poziomie sieciowym. Odciąża to systemy IT wyższego poziomu, takie jak MES.

Cyfryzacja i tworzenie sieci to kluczowe zagadnienia w naszych czasach. W środowisku przemysłowym kształtują one koncepcje takie jak Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Przedmiotów (IIoT). Sieć odgrywa szczególnie istotną rolę w dzisiejszych systemach automatyzacji produkcji i logistyki. Celem tutaj jest możliwość wywołania dokładnego stanu procesów produkcyjnych w dowolnym momencie i utrzymanie pełnego przeglądu danych istotnych dla produkcji na poziomie sieciowym. Obejmuje to kluczowe kwestie, takie jak: W jaki sposób użytkownicy mogą skutecznie osiągnąć maksymalną przejrzystość w swoich procesach produkcyjnych? A jak bezpieczna jest komunikacja między uczestnikami sieci?
Liczne wymagania wobec efektywnej identyfikacji
Nowoczesne systemy automatyki w produkcji lub intralogistyce posiadają szereg systemów sterowania, czujników i aktywatorów. Są one połączone ze sobą w sieć za pośrednictwem komunikacji opartej na sieci Ethernet lub systemach fieldbus i mogą wymieniać dane. Czujniki generują sygnały oparte na zdarzeniach w celu aktywacji procesów produkcyjnych lub dostarczają wartości pomiarowe w celu monitorowania prawidłowości procesów produkcyjnych i wymagań jakościowych. Systemy AutoID, takie jak systemy kamer 2D i czytniki RFID, identyfikują obiekty, nośniki ładunku oraz pojemniki w produkcji i przepływie materiałów.


Nowoczesne systemy identyfikacji zazwyczaj muszą być w stanie obsługiwać duże ilości danych i różne systemy kodów, w zależności od identyfikowanego obiektu. W przypadku klasycznych kodów 1D/2D możliwości te są jednak ograniczone, ponieważ znormalizowane kody kreskowe, takie jak Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN), zawierają jedynie określoną, niezmienną i raczej niewielką ilość danych. Co więcej, kod kreskowy zawsze wymaga dostępu do systemu informatycznego wyższego poziomu, takiego jak MES lub ERP, w którym przechowywany jest kompletny rekord danych reprezentowany przez kod kreskowy. RFID korzysta z elastyczności wykorzystywanych nośników danych („znaczników”), oprócz innych zalet zasady fizycznej. Zazwyczaj mają one swobodnie programowalną pamięć elektroniczną – oznacza to, że dane produktu i procesu wymagane w określonych sytuacjach mogą być przechowywane bezpośrednio na obiekcie. Jednak ze względów ekonomicznych lub technicznych korzystanie z RFID nie zawsze jest praktyczne lub możliwe. Częste zmiany nośników z kodów kreskowych na RFID są również niepożądane w ciągłych procesach produkcyjnych, ponieważ powodują zwiększony wysiłek w procesach automatyzacji i obsłudze danych.
SmartID-Edge: Bardziej inteligentne korzystanie z danych
To właśnie w takim przypadku zastosowanie znajduje koncepcja SmartID-Edge firmy Leuze. Wykorzystuje ona standardowe mechanizmy RFID do przetwarzania i przechowywania danych identyfikacyjnych, zachowując jednocześnie klasyczną, optyczną technologię kodów kreskowych. Technologia ta wykorzystuje połączenie struktur danych RFID i zestawów poleceń ze standardowymi skanerami kodów kreskowych i skanerami opartymi na kamerach przy użyciu OPC UA jako standardu wymiany danych i w pełni zintegrowanej specyfikacji AutoID Companion. Każdy fizyczny kod kreskowy ma przypisany wirtualny znacznik RFID, który jest przechowywany w bazie danych na serwerze brzegowym. Dane są wymieniane wyłącznie między urządzeniami z kodami kreskowymi a serwerem brzegowym. System kontroli systemu, na przykład PLC, nie ma dostępu do serwera brzegowego – PLC może uzyskać dostęp tylko do systemów identyfikacji kodów kreskowych, chociaż zachowują się one jak systemy RFID.


Otwiera to bezprecedensowe możliwości wzbogacania danych podczas identyfikacji obiektów w procesie produkcyjnym: Oprócz unikalnego identyfikatora obiektu, w rekordzie danych mogą być przechowywane informacje o stanie systemu identyfikacji, a także jakość odczytu oraz inne dane procesowe i statusowe. Dostęp do tego rekordu danych można uzyskać bezpośrednio w czasie rzeczywistym na poziomie sieciowym. Zapytania do systemów MES i ERP nie są już konieczne, co odciąża ruch danych w sieciach i uwalnia zasoby systemowe na poziomie IT. Wiele lokalnych sieci czujników i AutoID może być synchronizowanych za pośrednictwem rozproszonych serwerów brzegowych. Oznacza to, że wszystkie zdarzenia identyfikacji są dostępne w całej sieci przez cały czas. Połączenie tych lokalnych zdarzeń z powiązanymi informacjami przechowywanymi w brzegowej bazie danych przez cały cykl produkcji stanowi zatem podstawę dla cyfrowego bliźniaka. Można to nawet osiągnąć w ramach łańcucha dostaw z różnymi dostawcami i zakładami, rozszerzając serwer brzegowy o interfejs API i połączenie z chmurą. Pozwala to na wydajniejszą logistykę, eliminuje ręczne wprowadzanie danych i pozwala uniknąć skomplikowanych zmian systemowych w oprogramowaniu biznesowym (ERP).
Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Środki bezpiecznej komunikacji są niezbędne do bezproblemowego i niezakłóconego korzystania z systemów sieciowych. W tym przypadku rozwiązanie SmartID-Edge zapewnia kilka zintegrowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Nowoczesne komponenty automatyki i systemy identyfikacji z komunikacją za pośrednictwem interfejsów opartych na sieci Ethernet lub magistrali fieldbus, takich jak ProfiNet, Ethernet/IP lub EtherCAT, posiadają zintegrowane serwery internetowe. Serwery internetowe umożliwiają wygodny dostęp do urządzeń w sieci lokalnej. Aby spełnić wysokie wymagania w zakresie adaptacyjności, precyzji i wydajności, wszelkie niezbędne aktualizacje oprogramowania sprzętowego urządzenia muszą być szybkie, niezawodne i bezpieczne. Rozpoznane ulepszenia funkcjonalne można zatem wdrożyć bez konieczności wymiany urządzenia, a nowe funkcje mogą być wdrażane automatycznie. Jednocześnie wymagana jest pewność, że tylko autoryzowane oprogramowanie sprzętowe jest ładowane do urządzenia i że transfer danych nie może zostać zmanipulowany. Wymagania dotyczące bezpiecznej transmisji danych stają się podstawowymi filarami nowoczesnych systemów automatyki, które komunikują się lokalnie w sieciach i za pośrednictwem systemów chmurowych, nie tylko ze względu na unijną ustawę o odporności cybernetycznej.


OPC UA zapewnia interoperacyjną, opartą na sieci Ethernet platformę komunikacyjną, która wykorzystuje zintegrowane szyfrowanie end-to-end. Ponadto OPC UA Device Interface Specification Part 100 (Specyfikacja interfejsu urządzenia część 100) definiuje niezależną od dostawcy procedurę wykonywania aktualizacji oprogramowania i zarządzania nimi. Procedura bezpośredniego ładowania jest zalecana dla urządzeń z ograniczonymi zasobami sprzętowymi. Nowe oprogramowanie jest przesyłane w postaci archiwum plików, w którym każdy plik jest sprawdzany za pomocą określonego nagłówka i instalowany natychmiast po rozpakowaniu. Po ostatecznym sprawdzeniu urządzenie jest ponownie uruchamiane. Cała komunikacja za pośrednictwem OPC UA, a tym samym również pobieranie oprogramowania, są zabezpieczone poprzez wymianę certyfikatów między klientem a serwerem. Zautomatyzowana wymiana certyfikatów za pośrednictwem zewnętrznego serwera Global Discovery Server (GDS) zapewnia centralne zarządzanie aplikacjami i certyfikatami w całej sieci OPC UA. Komunikacja między uczestnikami sieci spełnia zatem najwyższe wymogi bezpieczeństwa: Danych nie można zmanipulować. Gwarantuje to, że każde urządzenie jest zawsze obsługiwane z najnowszym i przede wszystkim wyłącznie oryginalnym oprogramowaniem sprzętowym.
Podsumowanie
SmartID-Edge oferuje potężną platformę do łączenia w sieć systemów identyfikacji na poziomie sieciowym. Wyjątkowa koncepcja obsługi danych za pomocą serwerów brzegowych i wirtualnych nośników danych zapewnia maksymalną przejrzystość w zastosowaniach w zakresie śledzenia i identyfikacji, a także efektywny dostęp do danych obiektowych oraz procesowych w każdym punkcie łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym. Dzięki zintegrowanym mechanizmom bezpieczeństwa, spełnia również wysokie wymagania w zakresie cyberodporności.