MTKZ 15-30 SET
Reflektor
zawarty | 100 szt. |
Przeznaczony dla | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
Konstrukcja | okrągły |
Grubość wymiaru montażowego | 17,6 mm |
Średnica wymiaru montażowego | 31 mm |
Średnica powierzchni refleksyjnej | 15 mm |
Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
Zmiana polaryzacji | Nie |
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PA |
Masa netto | 154 g |
Rodzaj mocowania | Klips |
Rodzaj reflektora | Reflektor |
Przeznaczony dla średnicy otworu | 14,5 ... 15,5 mm |
Przeznaczony dla grubości materiału | 0,8 ... 5 mm |
Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 45 °C |
Temperatura obróbki | 5 ... 45 °C |
Numer taryfy celnej | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |