MTKZ 13-30 SET

Reflektor

Numer produktu: 50130343

Czas dostawy ok. 13 dni roboczych
zawarty 100 szt.
Przeznaczony dla IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Konstrukcja okrągły
Grubość wymiaru montażowego 17,6 mm
Średnica wymiaru montażowego 31 mm
Średnica powierzchni refleksyjnej 15 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji Nie
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PA
Masa netto 131 g
Rodzaj mocowania Klips
Rodzaj reflektora Reflektor
Przeznaczony dla średnicy otworu 12,5 ... 13,5 mm
Przeznaczony dla grubości materiału 0,8 ... 5 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy -35 ... 45 °C
Temperatura obróbki 5 ... 45 °C
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467